• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

De viktigaste fördelarna:

  • Stöt-, vibrations- och slagtålighet upp till 1 joule eller 4 joule i ATEX-versionen
  • Hög tålighet mot inträngande kylmedel, smörjmedel eller aggressiva rengöringsmedel tack vare skyddsklass IP65 till IP69K
  • Tålighet mot temperaturförändring och rostfritt stålhölje av hög kvalitet för tuffa förhållanden i livsmedelsindustrin
  • Exakta avståndsvärden och riktat underhåll med IO-Link-givare för mätning
  • Versioner med non stick-beläggning som förhindrar att svetsslagg fastnar
  • Kort design och montering utan minimiavstånd för begränsade utrymmen

Underhållsfria och mycket tillförlitliga även under extrema förhållanden

Helmetallgivare används där en applikation kräver en särskild mekanisk design. Oavsett om det gäller stötar, vibrationer eller slag upp till 1 joule för standardversionen eller 4 joule för ATEX-versionen antar helmetallgivarna från ifm alla utmaningar för underhållsfri drift enligt mottot ”installera och glöm”. Den skyddade tryckinstallationen och de ökade kopplingsavstånden säkerställer också tillförlitlig detektering med tillräcklig driftreserv.