Ett detekteringsavstånd för alla metaller
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
De induktiva Kplus-givarna har ett standardiserat detekteringsavstånd för alla typer av metaller. Till skillnad från konventionella givar som reducerar detekteringsavståndet betydligt med olika metaller har Kplus-givarna en konstant avkänningsräckvidd för detektering av aluminium. Den kompakta storleken gör att enheterna passar även där utrymmet är begränsat. Givarteknologin har immunitet mot elektromagnetiska fält för att förhindra felaktig omkoppling.
Översikt över alla fördelarna
- Konstant: Standardiserad detekteringsavstånd från stål till aluminium
- Brusimmunitet: Givarteknologin har immunitet mot elektromagnetiska fält för att förhindra felaktig omkoppling
- Platsbesparande: Kompakt och platsbesparande design
- Universell: Stort temperaturområde på -40till85°C
- Non-stick: Slaggfri beläggning för användning i svetsområden
- Snabb: Hög kopplingsfrekvens för snabbt växlande kopplingsstatus
- Skyddad: Inträngningsskyddad tack vare hög kapslingsklass upp till IP 68/IP 69K
Praktisk i alla typer av applikationer
Dessutom har de kraftfulla Kplus-modellerna immunitet mot elektromagnetiska fält tack vare ny givarteknologi. De fungerar med absolut tillförlitlighet även precis bredvid elbromsar. Det stora temperaturområdet på -40till85 °C möjliggör universell användning och den höga kapslingsklassen IP 68/69K säkerställer konstant tillförlitlighet. Den beständiga manschetten på versionen i rostfritt stål är tillförlitlig vid användning i applikationer med olja och kylmedel. Kort sagt, inom fabriksautomation har man väntat på de här nya induktiva givarna länge.
Material | Standardgivare | Kplus-givare |
---|---|---|
Stål | 1 | 1 |
Rostfritt stål | 0,7 | 1 |
Mässing | 0,5 | 1 |
Aluminium | 0,4 | 1 |
Koppar | 0,3 | 1 |
Beräkning av detekteringsavstånd = korrektionsfaktor * nominell avkänningsräckvidd