• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Verktygsmaskiner/metallbearbetning

  • Hög tillförlitlighet vid fuktiga förhållanden och med oljor tack vare IP68/69K till och med vid extrema temperaturvariationer från -40 till 85°C, t.ex. vid användning av kylmedel.
  • Arbetsstycken detekteras vid samma detekteringsavstånd oavsett använd metall
  • Kompakt och platsbesparande design

Arbetsmaskiner

  • Hög tillförlitlighet vid fuktiga förhållanden och med olja tack vare IP68/69K även vid extrema temperaturvariationer från -40 till 85°C, t.ex. när arbetsmaskiner används i olika väderleksförhållanden under sommar och vinter
  • Tålig mot stötar och vibrationer, t.ex. motorvibrationer eller stötar orsakade av ojämn terräng eller i arbetsmaskiners tillämpningsområde

Livsmedels- och hygienapplikationer

  • Hög tillförlitlighet vid fuktiga förhållanden och med oljor tack vare IP68/69K även vid extrema temperaturvariationer från -40 till 85°C, t.ex. högtrycksrengöring
  • Höga kopplingsfrekvenser för snabb detektering, t.ex. för detektering av små metallkrokar på fjäderfäslakterier
  • Brusimmun givarteknologi skyddar mot negativ extern påverkan, t.ex. orsakad av fel, gamla eller icke-jordade system

Frystorknings-/snabbfrysningssystem

  • Immunitet mot elektromagnetiska fält även vid extremt varierande magnetfält
  • Hög tillförlitlighet även vid extrema och snabba temperaturvariationer från -40 till 85 °C

Djupfrysningsanläggningar

  • Tålig mot felaktig koppling vid låga temperaturer och mot extern påverkan orsakad av t.ex. belysningssystemet

Fordonsindustri

  • Ofta förekommande på fordonstillverkares godkännandelistor
  • Lagerreducering oberoende av tillverkare eftersom Kplus-givare har ett enhetligt detekteringsavstånd för alla metaller och är lämpliga för universell användning

Svetsrobotar för kaross (body in white)

  • Enheterna finns även med non-stick-beläggning som skydd mot svetsloppor
  • Givarteknologi med immunitet mot störningar och elektromagnetiska fält förhindrar fel på grund av svetsning
  • Ingen försämring orsakad av höga temperaturer i närheten av svetsprocessen

Transportörsystem

  • Höga kopplingsfrekvenser för snabb detektering, t.ex. vid transport av många små metallkomponenter eller lastbärare
  • Tålig mot stötar och vibrationer, t.ex. kollisioner eller stötar i system orsakade av det transporterade godset

Förpackningslinjer

  • Givarnas hudeffekt ger större detekteringsavstånd för tunnare förpackningar, t.ex. konservburkar för livsmedel eller aluminiumlock på plastbehållare
  • De höga kopplingsfrekvenserna ger en snabb materialdetektering

Översikt över alla Kplus-givare

Idag är induktiva givare oumbärliga för industriella applikationer. I jämförelse med mekaniska brytare har de några ideala egenskaper: beröringsfri drift utan slitage, höga kopplingsfrekvenser och noggrannhet. Dessutom är de okänsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva givare kan detektera alla metaller beröringsfritt.