• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. AC1305

Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: AC1365 Primerjava izdelkov: AC1305 / AC1365 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • asi
  • cul
Območje uporabe
Uporaba decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije [V] 500
Poraba toka [mA] < 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA] 10
Maks. poraba moči [VA] 10
Število glavnih enot AS-i 1
Ločitev potencialov da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standardni prenos EN 50170
Stopnja prenosa 12 MBaud
Zapisnik Profibus DP
Vrsta uporabe prenos podatkov
Opomba o vmesnikih
diagnostična funkcija
RS232
Število vmesnikov R232 1
Stopnja prenosa 9600...115200 Baud
Vrsta spojnika RJ11
Vrsta uporabe programiranje
Opomba o vmesnikih
električno izolirano
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaščita IP 20
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.1
Profil AS-i master M3
AS-i certifikat 61103
Mehanski podatki
Teža [g] 544,4
Ohišje ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 2 x LED, rdeče
2 x LED, zeleno
2 x LED, rumeno
celoten grafični LCD zaslon
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov