• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. CR7201

Programirljivi varnostni krmilnik za mobilne stroje

CR7201

R360/SafetyController/13849

Programirljivi varnostni krmilnik za mobilne stroje

CR7201

R360/SafetyController/13849

  • Za zapletene krmilne funkcije v vozilih in premičnih strojih
  • Z veliko večfunkcionalnimi vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
  • Zelo zmogljivi vmesniki CAN za različna komunikacijska opravila
  • Za uporabo v varnostnih vrstah uporabe
  • Odobritev tipa E1 s strani Kraftfahrt-Bundesamt (Nemški zvezni urad za motorni promet) za uporabo v težkih pogojih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: CR720S Primerjava izdelkov: CR7201 / CR720S Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...32 DC
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov 80
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 80; Število analognih vhodov: 16; Število frekvenčnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 48
Vhodi
Število frekvenčnih vhodov 16
Število digitalnih vhodov 80
Število analognih vhodov 16
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] 0...32
Izhodi
Število digitalnih izhodov 48
Število izhodov PWM 24
Število izhodov PWM-I 16
Število izhodov s H-mostom 4
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja funkcije vhodov/izhodov
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 da
Vmesniki
Število vmesnikov CAN 4
Število vmesnikov R232 2
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mehanski podatki
Teža [g] 2003
Mere [mm] 153 x 43 x 277
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov