• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Držala sponk
  5. E10743

Montažni tulec s končnim omejilom

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Montažni tulec s končnim omejilom

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • Končno omejilo za določene položaje namestitve
  • Za nameščanje cilindričnih senzorjev
  • Preprosta in hitra zamenjava brez ponovne prilagoditve
  • Zanesljiva zaščita pred poškodbami
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 09/30/2024
Alternativni izdelki: E12747 Primerjava izdelkov: E10743 / E12747 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba z omejevalnikom
Mehanski podatki
Teža [g] 192,7
Navodilo glede montaže Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami)
Mere [mm] M36 x 1,5 / L = 58
Oznaka navoja M36 x 1,5
Notranji premer [mm] 30
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; Matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] 20; (zaskočne matice: 40)
Pribor
V sklopu dobave
Matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov