- Izdelki
- E20217
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20328 Primerjava izdelkov: E20217 / E20328 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 270 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 35 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken |
|
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|