Značilnosti izdelka
Število merilnih osi | 1 |
---|---|
Kotno območje [°] | ± 20 |
Območje uporabe
Princip delovanja | statično |
---|---|
Uporaba | Industrijske aplikacije; Mobilne uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 11...15 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Izhodni signal | analogni signal; (glejte značilnosti) |
---|---|
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 400 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Število merilnih osi | 1 |
---|---|
Kotno območje [°] | ± 20 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [°] | 0,1 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...85 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 755 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 189,9 |
---|---|
Mere [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiali | ohišje: PPO |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 1,8 |
Usmerjenost namestitve | vertikalno |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,2 m | |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
smer merjenja in vgradnje
|
|
---|