Nagibno stikalo
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
Nagibno stikalo
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
- Natančno zaznavanje ničelne točke
- Visoka ponovljivost
- Natančni preklopni izhod
- Kompaktna zasnova
Značilnosti izdelka
Število merilnih osi | 1; (Z) |
---|---|
Kotno območje [°] | 1…-6 |
Ohišje | Plastično ohišje |
Območje uporabe
Princip delovanja | statično |
---|---|
Princip delovanja | žlahtne kovine s tekočino |
Uporaba | Industrijske aplikacije; Mobilne uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...30 DC |
---|---|
Maks. poraba toka [mA] | 700 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Izhodni signal | preklopni signal; (glejte značilnosti) |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Območje merjenja/nastavitve
Opomba o točki nastavitve SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Število merilnih osi | 1; (Z) | |||
Kotno območje [°] | 1…-6 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | 0,2 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [°] | <0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 571 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 68,3 |
---|---|
Ohišje | Plastično ohišje |
Vrsta montaže | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Mere [mm] | 75 x 22 x 18 |
Usmerjenost namestitve | horizontalno |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: M12x1; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|
diagrami in grafikoni
smer merjenja in vgradnje
|
|
---|