Značilnosti izdelka
Princip merjenja |
Kapacitativni MEMS; (Senzor pospeška ; žiroskop) |
Število merilnih osi |
2; (X/Y) |
Komunikacijski vmesnik |
CAN |
Merjenje nagiba
Kotno območje [°] |
± 90 |
Območje uporabe
Princip delovanja |
dinamično |
Uporaba |
Zelo natančno merjenje nagiba pri dinamičnih vrstah uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
9...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Odpornost na napačno polarnost |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Princip merjenja |
Kapacitativni MEMS; (Senzor pospeška ; žiroskop) |
Število merilnih osi |
2; (X/Y) |
Merjenje nagiba
Kotno območje [°] |
± 90 |
Merilno območje pospeška [g] |
± 4 |
Merilno območje stopnje nagibanja vozila [°/s] |
± 500 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [°] |
≤ ± 0,05 |
Natančnost ponavljanja [°] |
± 0,05 |
Ločljivost [°] |
0,01; (možnost parametriranja) |
Temperaturni koeficient [1/K] |
≤ ± 0,008° |
Dinamično merjenje
Natančnost [°] |
± 0,5 |
Statično merjenje
Natančnost [°] |
± 0,3 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
CAN |
Število vmesnikov CAN |
1 |
Zaključni upor |
da; (interno ; možnost parametriranja) |
CAN
Zapisnik |
CANopen |
Tovarniške nastavitve |
Baudna hitrost: 125 kBit/s |
ID vozlišča: 10 |
|
Verzija |
CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
MTTF [Let] |
260 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
198 |
Mere [mm] |
27 x 59 x 105,3 |
Materiali |
ohišje: Tlačni liv aluminija črn; zatesnilna spojina: Poliuretanska smola |
Usmerjenost namestitve |
horizontalno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
predhodni način obratovanja |
1 x LED, zeleno |
način obratovanja |
1 x LED, zeleno utripanje |
napaka |
1 x LED, rdeče |
|
Električni priključek - CAN-In
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
|
|
vodoravni položaj vgradnje / vrtenje okoli osi x in y |
|