Senzor nagiba
JD2120
INC-M2M180C-2-KG/US-H
Senzor nagiba
JD2120
INC-M2M180C-2-KG/US-H
- Združitev senzorjev pospeška in žiroskopa (IMU)
- Kompenzacija zunanjih pospeškov
- visoka natančnost merjenja v primeru dinamičnega premikanja
- Kompaktno in robustno ohišje
Značilnosti izdelka
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS; (Senzor pospeška ; žiroskop) |
---|---|
Število merilnih osi | 2; (X/Y) |
Komunikacijski vmesnik | CAN |
Kotno območje [°] | ± 90 |
---|
Območje uporabe
Princip delovanja | dinamično |
---|---|
Uporaba | Zelo natančno merjenje nagiba pri dinamičnih vrstah uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Območje merjenja/nastavitve
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS; (Senzor pospeška ; žiroskop) |
---|---|
Število merilnih osi | 2; (X/Y) |
Kotno območje [°] | ± 90 |
---|---|
Merilno območje pospeška [g] | ± 4 |
Merilno območje stopnje nagibanja vozila [°/s] | ± 500 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [°] | ± 0,05 |
Ločljivost [°] | 0,01; (možnost parametriranja) |
Temperaturni koeficient [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Natančnost [°] | ± 0,5 |
---|
Natančnost [°] | ± 0,3 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 1 |
Zaključni upor | da; (interno ; možnost parametriranja) |
Zapisnik | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
||
Verzija | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 260 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 210 |
---|---|
Mere [mm] | 27 x 59 x 118,5 |
Materiali | ohišje: Tlačni liv aluminija črn; zatesnilna spojina: Poliuretanska smola |
Usmerjenost namestitve | horizontalno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - CAN-In
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - CAN-Out
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
smer merjenja in vgradnje
|
|
---|