• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji nagiba
  4. Statični senzorji nagiba
  5. JN2300

Senzor nagiba

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

Senzor nagiba

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

  • Natančno merjenje kotov nagiba na oseh X in Y
  • Visoka natančnost merjenja po vsem kotnem razponu v dveh oseh
  • Ničelna točka, smer štetja in omejilna frekvenca so nastavljive
  • Kompaktno in robustno ohišje
  • Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Princip merjenja Kapacitativni MEMS
Komunikacijski vmesnik CAN
Merjenje nagiba
Število merilnih osi 2
Kotno območje [°] 0…360 / ± 180
Območje uporabe
Princip delovanja statično
Uporaba Zelo natančno merjenje nagiba v 2 oseh za mobilne vrste uporabe
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9,2...30 DC
Poraba toka [mA] 70; (24 V DC, 25 °C)
Maks. poraba toka [mA] 310; (9,2 V DC; -40 °C)
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Odpornost na napačno polarnost da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 300; (čas ogrevanja; Maks. čas inicializacije: 1000 ms)
Območje merjenja/nastavitve
Princip merjenja Kapacitativni MEMS
Merjenje nagiba
Število merilnih osi 2
Kotno območje [°] 0…360 / ± 180
Omejilna frekvenca [Hz] 0,5...10; (možnost parametriranja)
Merjenje vibracij
Merilno območje vibracij [g] 16; (± 2; ± 4; ±8 g možnost parametriranja)
Merilno območje vibracij [mm/s] 3200
Frekvenčno območje [Hz] 0,1...400
Število merilnih osi X/Y/Z možnost parametriranja
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] ≤ ± 0,5; (absolutno)
Histereza [°] ≤ ± 0.05
Natančnost ponavljanja [°] ≤ ± 0,1
Ločljivost [°] 0,1
Temperaturni koeficient [1/K] ≤ ± 0,02 °
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN
Število vmesnikov CAN 1
Zaključni upor da; (interno ; možnost parametriranja)
CAN
Zapisnik SAE J1939
Tovarniške nastavitve
Baudna hitrost: 250 kBit/s
naslov naprave (ECU): 25
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
DIN EN 55022 razred B / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECE R 10 30 - 1000 MHz ozkopasovni in širokopasovni
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 V/m
ISO 7637-2 ECE R 10 impulz 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 in oddajanje impulzov med obratovanjem, vklopom, izklopom
ISO 7637-3 - 80 V impulz a / + 80 V impulz b
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 100 g 1 ms / 10000 udarcev na os (X/Y)
DIN EN 60068-2-29 30 g 6 ms / 24000 udarec (udarec)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz Test VII / naključno, mesto namestitve na karoserijo avtomobila
DIN EN 60068-2-6 10...500 Hz / 10 g 10 ciklov/os, sinus
Preizkus s pršenjem soli
DIN EN 60068-2-52 varnostna raven 5 (motorno vozilo)
Vlažna vročina
DIN EN 60068-2-30 55 °C ciklična zgornja temperatura / 95 % rh 2 cikla v 24 h
MTTF [Let] 372
Standardni Skladno z ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
Mehanski podatki
Teža [g] 415
Mere [mm] 90 x 62 x 33,2
Materiali ohišje: tlačno litje cinka ponikljano
Usmerjenost namestitve horizontalno
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Način delovanja 1 x LED, zeleno
napaka 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitna kapica: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - CAN-In
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključek - CAN-Out
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
smer merjenja in vgradnje
vodoravni položaj vgradnje / vrtenje okoli osi x in y