Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Električna izvedba |
PNP |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Območje uporabe
Zaščitna funkcija |
varovanje dostopa - zaščita za roke |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] |
20 |
Obratovalna napetost [V] |
24 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
< 2 |
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Valovna dolžina [nm] |
950 |
Sprejemnik
Poraba toka [mA] |
83 |
Prenosnik
Poraba toka [mA] |
42 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Število izhodov OSSD |
2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] |
460 |
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] |
30 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] |
0...4 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] |
3...12 |
Pogoji okolja
Aplikacije |
Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
Temperatura okolice [°C] |
-10...55 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-20...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
95 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Ustreza zahtevam |
ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
9,5E-09 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
2000 |
Mere [mm] |
513 x 28 x 30 |
Materiali |
ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] |
513 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
prenosnik |
1 x LED |
sprejemnik |
2 x LED |
|
Pribor
V sklopu dobave |
montažni kotnik: 4 |
žlebni elementi: 4 |
Matice |
|
Električni priključek - prenosnik
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - sprejemnik
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm² |