• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. Varnostne svetlobne zavese
  4. Uporaba pri avtomatizaciji tovarn
  5. OY059S

Varnostna svetlobna zavesa

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

Varnostna svetlobna zavesa

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

  • Zanesljiva zaščita nevarnih območij in vrat
  • Ustreza zahtevam tipa 2 skladno z IEC 61496
  • Široki razpon je mogoče izbrati na enoti
  • Vitka, robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Preprosta povezava prek preizkušenega spojnika M12
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Električna izvedba PNP
Zaščita IP 65; IP 67
Območje uporabe
Zaščitna funkcija varovanje dostopa - zaščita za roke
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] 20
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 2
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 950
Sprejemnik
Poraba toka [mA] 83
Prenosnik
Poraba toka [mA] 42
Izhodi
Električna izvedba PNP
Število izhodov OSSD 2
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] 400; (24 V)
Zaščita pred kratkim stikom da
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] 1360
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] 40
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] 0...4
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] 3...12
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] 12,5
Pogoji okolja
Aplikacije Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi
Temperatura okolice [°C] -10...55
Skladiščna temperatura [°C] -20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
IEC 61496-1
Odpornost na šoke
IEC 61496-1
Odpornost proti vibracijam
IEC 61496-1
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) 2
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 kategorija 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 5,4E-08
Mehanski podatki
Teža [g] 4620
Mere [mm] 1413 x 28 x 30
Materiali ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC
Dolžina D [mm] 1413
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
prenosnik 1 x LED
sprejemnik 2 x LED
Pribor
V sklopu dobave
montažni kotnik: 6
žlebni elementi: 6
Matice
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - prenosnik
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključek - sprejemnik
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm²