Varnostna svetlobna zavesa
OY078S
OYA1210-50-2-12-P-1
Varnostna svetlobna zavesa
OY078S
OYA1210-50-2-12-P-1
- Zanesljiva zaščita nevarnih območij in vrat
- Ustreza zahtevam tipa 2 skladno z IEC 61496
- Široki razpon je mogoče izbrati na enoti
- Vitka, robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta povezava prek preizkušenega spojnika M12
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Območje uporabe
Zaščitna funkcija | varovanje dostopa - telo ali deli telesa |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 20 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Poraba toka [mA] | 83 |
---|
Poraba toka [mA] | 42 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število izhodov OSSD | 2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] | 1210 |
---|---|
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] | 50 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] | 0...4 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] | 3...12 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | 10 |
---|
Pogoji okolja
Aplikacije | Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
---|---|
Temperatura okolice [°C] | -10...55 |
Skladiščna temperatura [°C] | -20...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Ustreza zahtevam |
|
||
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 4,3E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 4240 |
---|---|
Mere [mm] | 1263 x 28 x 30 |
Materiali | ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] | 1263 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - sprejemnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm² |
---|