Varnostna svetlobna zavesa
OY410S
OYA1510-14-4-05-P-1-A
Varnostna svetlobna zavesa
OY410S
OYA1510-14-4-05-P-1-A
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Odporno na parno in visokotlačno čiščenje zaradi zaščitne cevi
- Zanesljiva zaščita nevarnih območij in vrat
- Ustreza zahtevam tipa 4 skladno z IEC 61496
- Široki razpon je mogoče izbrati na enoti
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K; (z zaščitno cevjo: IP 69K) |
Območje uporabe
Zaščitna funkcija | varovanje dostopa - zaščita za prste |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 20 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Poraba toka [mA] | 83 |
---|---|
Poraba toka za gretje [mA] | 417 |
Poraba toka [mA] | 42 |
---|---|
Poraba toka za gretje [mA] | 417 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število izhodov OSSD | 2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] | 1510 |
---|---|
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] | 14 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] | 0...2 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] | 1...5 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | 14,5 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...55 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K; (z zaščitno cevjo: IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Ustreza zahtevam |
|
|||
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 8826,4 |
---|---|
Mere [mm] | 1237 x 76 x 74 |
Materiali | zaščitna cev: PMMA transparentno; Zaporna kapica: POM; sponka: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: silikon |
Dolžina D [mm] | 1687 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - sprejemnik
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; Največja dolžina kabla: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|