Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Električna izvedba |
PNP |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (z zaščitno cevjo: IP 69K) |
Območje uporabe
Zaščitna funkcija |
varovanje dostopa - zaščita za roke |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] |
20 |
Obratovalna napetost [V] |
24 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
< 2 |
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Valovna dolžina [nm] |
950 |
Sprejemnik
Poraba toka [mA] |
83 |
Poraba toka za gretje [mA] |
417 |
Prenosnik
Poraba toka [mA] |
42 |
Poraba toka za gretje [mA] |
417 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Število izhodov OSSD |
2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] |
1660 |
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] |
40 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] |
0...7 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] |
3...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...55 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
95 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (z zaščitno cevjo: IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Ustreza zahtevam |
ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,5E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
4500 |
Mere [mm] |
1833 x 76 x 74 |
Materiali |
zaščitna cev: PMMA transparentno; Zaporna kapica: POM; sponka: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: silikon |
Dolžina D [mm] |
1833 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
prenosnik |
1 x LED |
sprejemnik |
2 x LED |
|
Električni priključek - prenosnik
Priključek |
Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
Električni priključek - sprejemnik
Priključek |
Kabel: 15 m, PVC; Največja dolžina kabla: 100 m; 10 x 0,34 mm² |