- Izdelki
- Varnostna tehnika
- Varnostne svetlobne zavese
- Plavajoče praznjenje z izključitvijo, ki jo lahko konfigurirate
- OY827S
Varnostna svetlobna zavesa
OY827S
OYA0910-40-4-18-P-1-B
Varnostna svetlobna zavesa
OY827S
OYA0910-40-4-18-P-1-B
- S plavajočim praznjenjem
- Zanesljiva zaščita nevarnih območij in vrat
- Za varno podajanje materiala na stiskalnicah v kovinarski in lesarski industriji
- Ustreza zahtevam tipa 4 skladno z IEC 61496
- Široki razpon je mogoče izbrati na enoti
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaščita | IP 65 |
Območje uporabe
Zaščitna funkcija | varovanje dostopa - zaščita za roke |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 20 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 18 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Poraba toka [mA] | 125 |
---|
Poraba toka [mA] | 83 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število izhodov OSSD | 2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] | 500; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] | 910 |
---|---|
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm] | 40 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] | 0...6 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] | 3...18 |
Plavajoče praznjenje | da |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | 10,5 |
---|
Pogoji okolja
Aplikacije | Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
---|---|
Temperatura okolice [°C] | 0...55 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Ustreza zahtevam |
|
|||
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,3E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 5125 |
---|---|
Mere [mm] | 1011 x 35 x 45 |
Materiali | ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] | 1011 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - sprejemnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm² |
---|