You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. E-mobilnost
  2. Postaja za zamenjavo baterij

Postaja za zamenjavo baterije za električna vozila

Vodnik za uporabo in izbiro izdelka

Varnejše, enostavnejše in pametnejše

S hitrim razvojem novih energetskih tehnologij se v našem življenju pojavlja vedno več električnih vozil. Medtem postaja vprašanje oskrbe z energijo za nova energetska vozila (popolnoma električni avtomobili, plug-in hibridi in vozila z vodikovimi gorivnimi celicami) vse bolj pereče.

Vse vpletene strani sledijo cilju varne, preproste in pametne rešitve vprašanja oskrbe z energijo za električna vozila. Postaja za zamenjavo baterije je dobra rešitev. S tehnologijo zamenjave baterije se lahko zamenjava baterije za vozila izvede v petih minutah, s čimer strankam prihrani več časa. Zahvaljujoč enotnemu standardnemu načinu polnjenja lahko postaja za zamenjavo baterije zagotovi tudi varnejši postopek polnjenja, ki se ga da bolje nadzorovati ter zagotavlja optimalno zmogljivost baterije.

Družba ifm kot ena izmed vodilnih proizvajalcev elektronskih senzorjev na področju industrijske avtomatizacije tesno sodeluje z glavnimi proizvajalci avtomobilov. Da bi strankam zagotovili visokokakovostne izdelke, se predvsem držimo načela kakovost na prvem mestu in ponujamo petletno garancijo za vsak katalogizirani izdelek. Ponujamo storitve in vedno ohranjamo tesne stike s svojimi strankami v skladu s sloganom »ifm- blizu vas«!


Vrste uporabe

Vrste uporabe

Vstop v vozilo in izstop iz njega ter zaznavanje varnosti

Pogosti problemi in tehnične težave

Ko vozilo zapelje v postajo za zamenjavo baterije, se spodnja pokrivna plošča postaje za zamenjavo baterije odpre, da se začne postopek nameščanja in odstranjevanja baterije. Če na tej točki drugo osebje, živali, itd. vstopijo v postajo za zamenjavo baterije ali če osebje v vozilu odpre vrata in izstopi iz vozila, bo to vplivalo na postopek zamenjave baterije, in lahko povzročilo, da tujki zaidejo v opremo in povzročijo večje nesreče, ki škodujejo osebni varnosti. V tem primeru je še posebej pomembno, da se prepreči pojav teh težav.

Rešitve družbe ifm

Varnostna svetlobna zavesa serije OY

  • Varnostno zaščitno območje do 1,8m
  • Ko osebje ali drugi predmeti vstopijo v postajo za zamenjavo baterije, se ta lahko hitro odzove, da zagotovi neprekinjen postopek zamenjave baterije
  • Izdelek ustreza varnostnim kategorijam 2 in 4 po IEC 61496
  • Lahko se uporablja na različnih položajih postaje za zamenjavo baterije; na voljo je več dolžin in ločljivosti
  • Za električno opremo, kot so vrata omaric, se lahko po želji uporabijo majhni varnostni senzorji

Varnostni rele G1502S

  • Lahko hitro ustavi delovanje opreme, da prepreči pojav morebitnih nevarnosti
  • Več izbirnih načinov delovanja zagotavlja največjo prilagodljivost in priročno upravljanje na kraju samem
  • Funkcije avtomatskega nadzora in zaščita pred kratkim stikom

Zaznavanje položaja kolesa in prikaz položaja karoserije vozila

Pogosti problemi in tehnične težave

Ko se vozilo popolnoma ustavi, bo drsna obloga premaknila kolesa v ustrezen položaj. Na tej točki je še posebej pomembno zanesljivo zaznavanje položaja koles. V primeru kakršnega koli odstopanja v položaju koles, lahko prisilno premikanje povzroči škodo na vozilu in celo poškoduje mehansko opremo v postaji za zamenjavo baterije.

Poleg tega je pri različnih vrstah postaj za zamenjavo baterije težko stabilno nastaviti položaj karoserije samo z uporabo mehanskih komponent, ko je vozilo težko in veliko. V tem primeru je še posebej pomembno zagotoviti zanesljivo usmerjanje voznika.

Rešitve družbe ifm

Retro-odbojni senzor serije O6P7

  • Velikost točke lahko doseže milimetrsko raven
  • V ozkih prostorih se lahko namesti na položaje, kjer tradicionalnih fotoelektričnih senzorjev rdeče svetlobe ni mogoče uporabiti za zanesljivo odkrivanje prisotnosti pnevmatik
  • Zaščitni laser razreda 1 za enostavno namestitev in začetek uporabe
  • Funkcija povezave IO-link za zagotavljanje informacij o razdalji do zaznanega predmeta v realnem času

Kamera O3R222 + OVP800, 2D/3D

  • Ta enota, opremljena z 2D in 3D kamerami TOF, lahko identificira registrske tablice ali druge podatke o vozilu za arhiviranje in shranjevanje, kar zagotavlja sledljivost postopka zamenjave baterije
  • 3D kamera lahko pomaga pri umerjanju mehanskih strukturnih odstopanj, ki jih povzročajo razlike v modelih vozil, da pomaga vozilom parkirati in poiskati optimalen položaj za delo z baterijo
  • Natančnost pozicioniranja na centimetrski ravni

Pozicioniranje vozila shuttle in identifikacija položaja akumulatorja

Pogosti problemi in tehnične težave

V deževnih ali snežnih dneh je lahko na spodnji strani vozila blato in voda. Eden od izzivov postaje za zamenjavo baterije je zagotoviti zanesljivo zaznavanje senzorjev v takih okoljih. Hkrati lahko temperatura okolice v hladnih območjih doseže –40°C, zato je zanesljivost senzorjev ena ključnih tehničnih zahtev. Poleg tega imajo baterije različne barve ohišja ali materiale, ki zahtevajo pozicioniranje s fotoelektričnimi izdelki na določenih lokacijah.

Rešitve družbe ifm

Induktivni senzor tipa K = 1

  • Pri aluminiju ali drugih kovinskih materialih v območju zaznavanja ni slabljenja
  • Stopnja zaščite IP67/IP68/IP69K zagotavlja zanesljivo uporabo izdelka v težkih okoljih, ki vključujejo blatno vodo ali deževnico
  • Delovna temperatura izdelka je od –40°C do 85°C, kar zagotavlja zanesljivo uporabo v različnih državah in regijah
  • Zanesljiva identifikacija baterij iz različnih materialov

Difuzni odbojni senzor serije O6T/H

  • Serija O6H3 ponuja stopnjo zaščite IP67/IP68/IP69K, ki zagotavlja stabilnost senzorja in zanesljivost v zahtevnih okoljih
  • Izdelek se lahko zaradi svoje kompaktne zasnove ohišja uporablja v prostorsko omejenih okoljih
  • Več izbirnih merilnih območij za izpolnjevanje različnih zahtev na terenu

Pozicioniranje baterije in merjenje baterijskega vložka

Pogosti problemi in tehnične težave

Baterije so na voljo v različnih izvedbah in ohišjih iz različnih materialov v različnih barvah (npr. iz nerjavnega jekla ali aluminija). Če je kot nagiba med zaznavanjem položaja baterije velik, je še posebej pomembno, da se stabilno zazna položaj baterije. Poleg tega je treba nenehno posodabljati položaj vozila shuttle za nadzor sprememb hitrosti med premikanjem vozila shuttle. Poleg tega je potrebna stabilna in stroškovno učinkovita rešitev.

Rešitve družbe ifm

Laserski senzor razdalje serije OGD, ki temelji na načelu PMD

  • Kompaktna zasnova in več načinov namestitve
  • Stabilen izhod informacij o položaju baterije, na katerega ne vplivata vpadni kot ali barva, in stabilno spremljanje položaja baterije
  • Senzor je opremljen z zaslonom in gumbi za natančne nastavitve preklopne točke
  • Opremljen je s funkcijo IO-Link za izpolnjevanje zahtev za prijavo na kraju samem
  • Več izbirnih merilnih območij, stabilnih in zanesljivih

Induktivni senzor serije NT

  • Varno zaznava položaj vozila shuttle
  • Stopnja zaščite IP67/IP68/IP69K zagotavlja zanesljivo dolgoročno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Več načinov ožičenja z izbirnimi velikostmi, ki ustrezajo potrebam namestitve različnih položajev
  • Delovna temperatura izdelka je od –40°C do 85°C, kar zagotavlja zanesljivo uporabo v različnih državah in regijah

Spremljanje stanja hladilnega sredstva in ravni notranje deževnice

Pogosti problemi in tehnične težave

Hladilni sistem napajalne baterije mora biti med polnjenjem baterije priključen na baterijo, da lahko kroži notranje hladilno sredstvo baterije, kar zagotavlja, da napajalna baterija med polnjenjem ohranja konstantno temperaturo. Ko se ugotovi, da hladilno sredstvo v postaji za zamenjavo baterije ni zadostno, ga je treba pravočasno doliti. Hkrati mora biti tlak hladilnega sredstva v postaji za zamenjavo baterije višji od tlaka hladilnega sredstva v vozilu med hlajenjem baterije, da se prepreči, da bi zmanjkalohladilnega sredstva zaradi pogoste menjave baterije.

Zelo pomembno je tudi zaznavanje notranjega kopičenja vode v postaji za zamenjavo baterije, zato je treba preveriti, ali je deževnica v baterijskem vložku popolnoma odstranjena, da se preprečijo notranji električni kratki stiki ter zagotovita varnost in zanesljivost baterije v postaji za zamenjavo baterije.

Rešitve družbe ifm

Senzor ravni serije LT

  • Zanesljivo zazna raven hladilnega sredstva; več izbirnih dolžin
  • Meri temperaturo hladilnega sredstva, medtem ko neprekinjeno meri raven tekočine, brez nameščenih dodatnih temperaturnih senzorjev
  • Zmanjša prostor in stroške namestitve

Tlačni senzor serije PN/PT

  • Zagotavlja pravočasno povratno informacijo o nadzoru stanja tlaka hladilnega sredstva s hitrim odzivom tlaka

Senzor pretoka serije SV

  • Zanesljivo meri pretok hladilnega sredstva

Senzor pretoka serije LI5

  • Varno zazna ravni
  • Zanesljivo delovanje tudi v primeru blata ali drugih oblog
  • Na voljo so različne dolžine in izbirni dodatki za namestitev
  • Svetla kontrolna lučka jasno označuje stanje delovanja senzorja

Sistem za spremljanje temperature in vlažnosti/napajanje v omarici

Pogosti problemi in tehnične težave

Postaja za zamenjavo baterije je nameščena in se uporablja po vsem svetu, kar pomeni tudi, da se lahko uporablja v različnih okoljih. Za zagotavljanje stabilnega delovanja opreme in komponent v priključni omarici je še posebej pomembno spremljanje temperature in vlažnosti v omarici.

Hkrati pa različni senzorji na lokaciji zahtevajo 24-voltno napajanje. Stabilni in zanesljivi sestavni deli za napajanje in zaščito pred kratkim stikom zagotavljajo njihovo normalno delovanje.

Rešitve družbe ifm

Senzor temperature in vlažnosti serije LDH

  • Spremlja temperaturo in vlažnost v realnem času, da zagotovi optimalne pogoje delovanja in servis opreme v priključni omarici
  • Enostavna namestitev z vijakom ali vodilom in M12; na voljo za uporabo takoj po namestitvi
  • Za podatkovno komunikacijo se uporabljajo analogni signali ali funkcija IO-Link

Napajanje s preklopnim načinom serije DN

  • Majhna velikost za manjši prostor za namestitev
  • Visoka učinkovitost pretvorbe električne energije, zeleno in varčevanje z energijo
  • Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo zagotavlja električno varnost

Elektronski odklopnik serije DF

  • Zagotavlja učinkovitejšo zaščito tokokroga
  • Hitro izklopi tokokrog v primeru kratkega stika
  • Prav tako meri tok in napetost v vsakem kanalu prek funkcije IO-Link

Ožičenje in priključni modul na kraju samem

Pogosti problemi in tehnične težave

V postaji za zamenjavo baterije so nameščeni različni tipi senzorjev. Če je treba na priključno omarico priključiti senzorje in različne vhodne module signala, bo to povzročilo zapleteno ožičenje v omarici in izjemno visoke stroške vzdrževanja na poznejši stopnji. Samo del informacij o senzorju je mogoče prebrati, tudi če se uporablja ožičeni modul tipa vodila. Branje in zapisovanje več informacij senzorja, če to zahtevajo stranke, se izkaže za težavno.

Rešitve družbe ifm

Modul IO-Link masterja serije AL1

  • Pridobi več informacij o senzorju in odklene celoten potencial senzorja
  • Digitalni signal se uporablja za zagotavljanje udobja ožičenja na kraju samem in branje vseh podatkov senzorja
  • Stopnja zaščite IP65/IP66/IP67; neposredna uporaba na kraju samem, enostavno ožičenje, prihrani prostor v omarici
  • Uporablja se s senzorjem IO-Link za izvajanje preventivnega vzdrževanja in količinsko opredelitev staranja opreme
  • Opremljen s tehnologijo Y-path za neposredno pošiljanje parametrov senzorja in podatkov v oblak za daljinsko upravljanje postaje za zamenjavo baterije v realnem času

Slave modul IO-Link serije AL2

  • 16-vratni DI/DO prilagodljivo definiran
  • Enostavna povezava z različnimi vrstami senzorjev preklopnega tipa
  • Podatki in napajanje se prenašajo prek neoklepljenega priključnega kabla
  • IP65/IP67 ocenjen za zunanja namestitvena okolja
  • Aktuator se napaja neodvisno, kar je v skladu s specifikacijami električne izolacije