You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Prednosti in tehnologija senzorja za vlažnost zraka

Kako poskrbeti za popolno klimo pri svojih procesih?

  • Kaj pa, če bi se prepričali o tem, da ne obstaja tveganje kratkih stikov zaradi čezmerne vlage, preden vklopite krmilnike svoje elektronike?
  • Kaj pa, če bi vedno spremljali klimatske pogoje okolice in tako zanesljivo poskrbeli za kakovost svojih izdelkov?

Senzor za vlažnost zraka LDH29x nenehno spremlja klimatske pogoje okolice in s tem ščiti vaše krmilnike procesov in elektronike pred čezmerno vlago in temperaturami.

Prednosti IO-Linka

Kaj nudi LDH29x prek IO-Linka?

  • 2 procesni vrednosti, vlaga in temperatura, prek samo ene žice
  • Shranjevanje najmanjših in največjih vrednosti za temperaturo in vlago
  • Diagnostične podatke, npr. delovne ure in cikle vklopov
  • Histogram vlage in temperature
  • Preprosta namestitev senzorja – parametri se nastavijo samodejno, ko se priključi na IO-Link master

Tehnologija

Tako senzor določa vlažnost zraka

  • Vlažnost se meri s pomočjo kapacitivnega merilnega elementa, sestavljenega iz dveh elektrod (kondenzator), do katerih se dovaja napetost. Med elektrodama je nameščen dielektrični material, ki lahko vpija vlago.
  • Nenehna izmenjava snovi med dielektričnim materialom in zrakom v okolici poskrbi za ravnovesje med merilnim elementom in zrakom, ki se meri.
  • Če se vsebnost vlage v zraku v okolici spremeni, se vsebnost vlage v dielektričnem materialu spremeni na enak način. To postopno povzroči spremembo kapacitivnosti kondenzatorja, na podlagi česar se določi trenutna raven vlage.
Vrsta Merilno območje
vlage
Merilno območje
temperature
Signal Natančnost

LDH290

0…100%

–40…60°C

• Vlažnost analogno s 4...20 mA
• Temperatura analogno s 4...20 mA

• 4% vlažnost
• 1°C temperatura

LDH292

0…100%

–40…80 °C

• IO-Link

• 3% vlažnost
• 0,3 °C temperatura

Vrste uporabe

Zaščita krmilnih omaric in strežnikov

Elektriko in vlago je treba strogo ločiti – to velja tudi za krmilne omarice v avtomatiziranih proizvodnih sistemih. Vseeno pa lahko zlasti pri procesih v higieničnih pogojih, npr. v prehrambeni industriji, vlaga vstopi v krmilno omarico zaradi pogostih procesov čiščenja. Morebitni vzroki so fitingi PG, zračna reža, okvarjena tesnila ali vrata, ki niso bili pravilno zaprti. Če vlažnost v notranjosti ostane nezaznana, lahko pride do korozije.