- Platforma moneo IIoT
- Izdelki
- Naprave moneo IIoT
Naprave moneo IIoT
Uporabite vso moč svojih podatkov
Želite pridobiti vse podatke iz svojega industrijskega okolja in doseči uspeh pri proaktivnem vzdrževanju? Omogočamo učinkovit prenos podatkov kot varen vmesnik.

Pot Y
Prednosti naprav moneo IIoT
- S knjižnico Agent Library podjetja ifm beležite podatke stroja z lastnimi protokoli, kot so OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT in več kot 40 drugih spojnikov.
- Inteligentna predobdelava in združevanje podatkov z logičnimi izračuni procesnih vrednosti neposredno na napravah moneo IIoT.
- Prilagodljiva uporaba – on-premises ali v oblaku moneo Cloud*, v krmilni omarici ali na terenu.
- Brezhiben prenos v sisteme tretjih oseb ali rešitve v oblaku, kot sta Microsoft Azure ali Amazon AWS.
*Možno je, da naročnina v oblaku v vaši regiji še ni na voljo. |
Brezžična pot do industrije 4.0
Priročno upravljanje omrežja
Omrežje mesh lahko preprosto upravljate z našo programsko opremo moneo ali ustrezno brezplačno aplikacijo za pametne telefone. Po potrebi dodajte nova vozlišča, preberite podatke ali konfigurirajte senzorje. Več o nameščanju in upravljanju omrežja ter o podrobnostih o mrežnem sistemu Bluetooth lahko izveste na naši spletni strani.
IO-Link – vrata do napredne avtomatizacije
Naš spojnik podpira IO-Link, revolucionarni industrijski komunikacijski protokol, ki je bil razvit posebej za neposredno integracijo inteligentnih senzorjev in aktuatorjev v našo platformo IIoT. IO-Link ponuja različne prednosti:
- Poenostavljeno ožičenje: povežite obstoječa področna vodila in sisteme IIoT z uporabo poti Y ter poenostavite ožičenje in namestitev.
- Povečana varnost podatkov: zaščitite svoje občutljive podatke z mehanizmi za varno komunikacijo IO-Linka.
- Izboljšana razširljivost: brez težav povežete veliko število naprav z našo platformo IIoT.