- moneo: platforma IIoT
- Izdelki
- moneo blue
moneo blue: aplikacija za mobilno nastavljanje parametrov in diagnostiko naprav z IO-;Linkom pri proizvodnji
Rešitev, ki jo sestavljata adapter Bluetooth in aplikacija za pametni telefon ali tablični računalnik
Preprosto preverjanje stanja senzorjev in po potrebi nastavljanje njihovih parametrov ter tistih ifm IO-Link masterjev ali snemalnih in vizualizacijskih procesnih podatkov na vaši poti skozi proizvodnjo. To funkcijo nudi brezplačna aplikacija moneo blue skupaj z adapterjem ifm Bluetooth (EIO330) za ifm IO-Link masterje.
Nastavljanje procesnih vrednosti in parametrov naprav z IO-Linkom ni odvisno od proizvajalca ter je preprosto in enostavno, procesne podatke pa je mogoče prikazati v tabeli ali z diagramom. Za nastavljanje senzorjev položaja ifm za aktuatorje ventilov (MVQ), temperaturne prenosnike/senzorje (TCC/ TN2105), nivojske (LR2050/ LR2750), radarske (LW2720) in vibracijske senzorje (VVB) se uporablja poseben čarovnik. Grafični prikaz je prilagojen na uporabljeno napravo.
Posnete podatke prek adapterja Bluetooth je mogoče prikazati v aplikaciji za nadaljnje vrednotenje ali poslati kot datoteko .zip in si jih nato npr. ogledati v razpredelnici.Prvi korak namestitve zahteva samo kratek obisk trgovine Apple ali Android Store.
moneo blue – aplikacija za adapter Bluetooth EIO330
- Informativna in učinkovita: Medtem ko ste na poti, preverite procesne vrednosti in dogodke vseh naprav z IO-Linkom, priključenih na ifm master, in nastavite parametre senzorjev s pomočjo brezplačne aplikacije (iOS in Android).
- Preprosto: Priročno nastavljanje parametrov veliko senzorjev zaradi grafične predstavitve.