En senzor z dvema izmerjenima vrednostma s podporo VI-povezave
Spremljanje nivoja in temperature za medije na osnovi vode/olja prek enega kabla zaradi VI-povezave
- Merjenje nivoja in temperature za medije na osnovi vode in olja
- Vgrajena zaščita pred prelivanjem
- Izberite izhod za nivo ali temperaturo
- 4 x preklopni izhodi ali 1 x analogni in 1 x preklopni izhod
- Na voljo v 3 dolžinah (264 mm, 472 mm in 728 mm)
En senzor, dve izmerjeni vrednosti
Tipične vrste uporabe so hidravlični agregati in strojna orodja. Prednost tega senzorja: združeno spremljanje nivoja in temperature z le eno enoto zmanjša število senzorjev, mest za nameščanje, zaloge in zapletenost namestitve.
Prednosti VI-povezave
IO-Link prenaša oba parametra (nivo, temperatura) kot digitalni procesni vrednosti prek enega samega kabla. To pomeni, da so na krmilniku potrebna le ena vhodna vrata. Preprosto in hitro nastavljanje parametrov prek VI-povezave.
Preprosta namestitev
Spremenljiva dolžina namestitve za prilagodljivo namestitev.