Procesne vrednosti senzorjev s povezavo IO-Link v enem pogledu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-process-e30443-2240x1260-01.jpg?v=-968706525)
Večja preglednost naprave in več servisnih podatkov na kraju uporabe
- Vizualizacija vseh procesnih vrednosti od senzorjev, priključenih na glavno enoto
- Samodejno iskanje procesnih vrednosti – plug & play
- Nastavite lahko priljubljeni pogled za štiri procesne vrednosti
- Nastavljanje naslova IP glavne enote IO-Link
- Podpira glavno enoto IO-Link družbe ifm s 4 in z 8 vrati
Procesne vrednosti v hipu
Zaslon je odlična izbira za prikaz procesnih vrednosti za senzorje, ki nimajo zaslona, do katerih je težko dostopati ali ki niso vidni po namestitvi zaradi vrste uporabe. To pomeni, da je mogoče idealne merilne točke uporabljati ne glede na vizualizacijo.
Plug & play
Prikaz glavne enote E30443 s povezavo IO-Link se preprosto priključi na ena vrata glavne enote ifm s povezavo IO-Link s 4 ali z 8 vrati. Zaslon zazna senzorje, ki so priključeni na isto glavno enoto, in samodejno prikaže glavne procesne vrednosti prvih štirih vrat. Vsak senzor in njihove procesne vrednosti je mogoče vizualizirati posamezno s pritiskom na gumb. Poleg tega je mogoče ustvariti priljubljeni pogled z zahtevanimi procesnimi vrednostmi. Poleg tega lahko uporabnik preprosto in zanesljivo konfigurira zaslon in naslov IP glavne enote.