Repetitorjev z IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30444-2240x1260-01.jpg?v=1208379839)
Serijska povezava več repetitorjev je mogoča in zmanjša stroške – idealno primerno za uporabo v živilski industriji
- Domet IO-Linka, povečan do 100 m*
- Mogoča je serijska povezava največ 3 repetitorjev
- Popolnoma primerno za uporabo v živilski industriji
- Preprosta namestitev zaradi funkcije plug & play; konfiguracija ni potrebna
- Transparentno za vse certificirane IO-Link masterje
Senzorji z IO-Link na terenu
Pri mnogih inštalacijah morajo biti senzorji nameščeni daleč stran od točke priklopa. Ker ima IO-Link zagotovljen domet 20 m, lahko pride do dodatnih stroškov, če so potrebni daljši dometi. Z uporabo repetitorja IO-Linka E30444 je mogoče to razdaljo povečati do 20 m na repetitor*, kar bistveno zmanjša stroške. Za to se repetitorji IO-Linka preprosto namestijo serijsko na kabel, odvisno od vrste uporabe in zahtevanega dometa. Največji domet* je odvisen od vrste prenosa, prečnega prereza kabla in porabe toka priključene naprave. Repetitor IO-Linka je transparenten za masterje in deluje neodvisno od proizvajalca pri vseh certificiranih IO-Link masterjih. Obratovanje SIO ni mogoče z repetitorjem IO-Linka. Procesni podatki se zakasnijo za do en cikel, aciklični podatki pa se zakasnijo za do dva cikla na repetitor.
* Podrobnosti o največjem dometu, združljivosti in potrebnem prečnem prerezu kablov lahko najdete v navodilih za uporabo ali podatkovnem listu repetitorja.