Induktivni senzorji za zasnovo ploskega sklopa z IO-Linkom
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-iq2008_iq2009-2240x1260-01.jpg?v=1208329658)
Neprekinjeno zaznavanje položaja kot procesne vrednosti in nastavljanje točk preklopa do milimetra natančno prek IO-Linka
- Neprekinjene povratne informacije o položaju prek IO-Linka
- Točke preklopa je mogoče preprosto kadar koli prilagoditi prek IO-Linka
- Možnosti nastavljanja PNP/NPN ali NO/NC pomagajo zmanjšati stroške hrambe
- Dolga življenjska doba in robustnost zaradi poravnane namestitve in območja visoke temperature
- Kompaktno pravokotno ohišje za namestitev v omejenih prostorih
Prostorsko varčno in robustno
Novo, kompaktno pravokotno ohišje IQ je idealno za omejene prostore, ki jih najdemo pri tehnologiji transportnih trakov in pri avtomatizaciji tovarn. Poravnana namestitev senzorja olajša nameščanje in preprečuje mehanske poškodbe. Skupaj z visoko odpornostjo na udarce in tresljaje ter območjem visoke temperature to omogoča dolgo življenjsko dobo.
Različni zaradi povezave IO-Link
Za izvedbo zahtevnih opravil zaznavanja položaja IO-Link nenehno zagotavlja vrednost razdalje. Prek IO-Linka je mogoče nastaviti dve točki preklopa na milimeter natančno. Poleg tega senzor omogoča različne možnosti konfiguracije, npr. NO/NC ali PNP/NPN, ki zmanjšajo stroške hrambe različnih vrst senzorjev.