ecomatDisplay: zmogljivi dialogni moduli za premične stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- Zasloni LED 5", 7" in 12" z gumbi ali zaslonom na dotik
- Ohišje optimizirano za mobilno uporabo
- Optično povezovanje: preprečuje vdor vlage, nudi optimalno čitljivost
- Programska oprema podpira vse usmeritve naprave (pokončno/ležeče)
- Možnost programiranja prek CODESYS, številnih vmesnikov, npr. CAN
Prikaz in delovanje v neugodnem okolju
Novi dialogni moduli so bili razviti za uporabo v kabinah in zunaj vozil. Zaradi visoke stopnje zaščite in optičnega povezovanja so optimalno zaščiteni pred vlago. Vzdržijo močne udarce in trajne vibracije ter ekstremne okoljske pogoje. Visokoločljive plošče RGB LED nudijo optimalno čitljivost tudi v svetlem okolju. Za delovanje ima zaslon prosto programirljive gumbe (5" in 7" različici) ali izbirno kapacitivni zaslon na dotik. Vgrajeni in zmogljivi krmilnik PLC lahko izvede vizualizacijo in opravila. Prosto programirljiv prek CODESYS. Številni vmesniki na hrbtni strani naprave, npr. CAN, analogni video, USB 2.0 in ethernet, omogočajo maksimalno povezljivost.
Mehanska zasnova
Zasloni imajo zatesnjeno ohišje iz litega aluminija s stopnjo zaščite IP 65, IP 67. Za povezovanje se uporabljajo zatesnjeni spojniki M12 in 40-polni spojnik AMP. Zasloni se lahko uporabljajo kot naprave za površinsko nameščanje z uporabo preizkušenega in preverjenega sistema nameščanja RAM ali pa jih lahko namestite na steno. Glede na potrebe je mogoče zaslone namestiti kakor koli usmerjene.
Zmogljiva elektronika
Vgrajeni 64-bitni krmilnik omogoča zmogljiv prikaz visokoločljive grafike, obdelavo aplikacijskih programov in funkcij naprave. Poleg tega je na voljo veliko priložnosti glede komunikacije in omrežnega povezovanja z drugimi sistemi in omrežji. Z vgrajeno uro za dejanski čas je mogoče dodeliti dnevniške podatke časovnemu žigu za preprostejšo sledljivost.
Zvok
Vsi zasloni imajo obsežne zvočne funkcije. Uporabljajo se lahko za omogočanje akustičnih in zvočnih sporočil.
Programiranje skladno z IEC 61131-3
Programska oprema CODESYS omogoča jasno in preprosto ustvarjanje programske opreme aplikacije. Grafični elementi so ustvarjeni prek vgrajenega urejevalnika vizualizacije in jih lahko izberete prek gumbov ali izbirne funkcije na dotik.