You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Majhen oddajnik z vgrajenim zatičem ventila DIN

Majhen oddajnik z vgrajenim zatičem ventila DIN

  • Robustno varjeno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko stopnjo zaščite IP 67
  • Natančnost merjenja < ± 0,5 %, ponovljivost < ± 0,05 %
  • Izjemno hiter odziv: koračni odzivni čas samo 2 ms
  • Kompaktna zasnova (SW19) s procesnim priključkom

Hitra in preprosta izmenjava
Kljub številnim alternativam se še vedno uporabljajo vtiči ventilov za povezavo senzorjev v veliko obratih. Serija PT50xx družbe ifm zdaj vključuje tudi kompaktne tlačne senzorje z vgrajenim vtičem ventila. S tem se olajša vključitev senzorja v obstoječe naprave in uporaba obstoječega ožičenja, s čimer prihranite čas in denar.

Preizkušena in preverjena tehnologija in visoka stopnja zaščite IP
PT50xx temelji na družini PT5, ki je povsem preizkušena in preverjena na trgu. Ima robustno merilno celico s tanko plastjo brez tesnilnega obroča in kompaktno zasnovo z 19-milimetrskimi prečnimi ploskvami. Z ustrezno vtičnico (npr. E30447) doseže tukaj uporabljeni vtič ventila stopnjo zaščite IP 67. Za razliko od senzorjev IP 65 z vtičem ventila, ki so običajni na trgu, je delovna zanesljivost večja.