Prvi tlačni senzor G 1/2 s higieničnim potrdilom za majhne pipe
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Tesnilni koncept PEEK, ki ne zahteva vzdrževanja, za spojnike G 1/2
- Robustna, preizkušena keramična merilna celica brez tekočin tlačnega pretvornika
- Odobreno za higienične standarde po vsej industriji
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Integrirano merjenje temperature odpravi potrebo po različnih instrumentih
- Digitalna komunikacija brez izgub A/D ali EMC
Idealna rešitev za obrate s higienično proizvodnjo
Novi tlačni senzor PM15 ima edinstveni koncept poravnanega tesnjenja. Ta koncept omogoča higienično integracijo majhnih keramično-kapacitivnih merilnih celic v majhnih ceveh, npr. pri doziranju in polnilnih sistemih, kar prej ni bilo mogoče. Zaradi navoja G 1/2 ga lahko namestite brez potrebe po dragih adapterjih. Poravnano nameščanje omogoča uporabo viskoznih medijev in zagotavlja optimalne rezultate za procese CIP. Za vsak senzor je na voljo brezplačen prenos tovarniškega certifikata.
Brez vzdrževanja in robustni
Na procesni strani senzor ne zahteva vzdrževanja, saj nima elastomernega tesnila. Poravnana in robustna keramična merilna celica je odporna na tlak in vakuumske šoke ter na vpliv abrazivnih snovi. Senzor je odporen na temperature medijev do 150 °C (maks. 1 h).