Pri vsaki vrsti uporabe
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iq2010_iqw201-2240x1260-01.jpg?v=1348162196)
- Enotni faktor popravka (K=1) za zanesljivo zaznavanje vseh kovin
- Kompaktna zasnova poveča razpon vrst uporabe in zmanjša zaloge
- Imunost na hrup zaradi imunosti visokega magnetnega polja do 300 mT
- Prevleka proti prijemanju za preprečevanje prijemanja žlindre pri varjenju
Zahteva malo prostora in omogoča raznovrstno uporabo
Kompaktni senzor Kplus v pravokotni zasnovi IQ se uporablja za določanje položaja kovinskih predmetov pri uporabi v industriji z omejenimi prostorskimi pogoji. Zaradi stalnega območja zaznavanja vseh kovin in kablov PUR, primernih za uporabo pri vlečnih verigah, je senzor primeren, da se brez dodatnega napora uporablja pri različnih scenarijih znotraj namestitve.
Robustni in odporni na varilno polje
Zaradi zelo visoke odpornosti na magnetno polje, ojačenih oklopov kablov in prevleke proti prijemanju je ta senzor povsem opremljen za uporabo pri varjenju.