Zelo kakovostni povsem kovinski senzorji s kompaktnimi merami
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt_ift_iit-2240x1260-01.jpg?v=-56838784)
Zanesljivo zaznavanje končnega položaja s pomočjo povečanega območja zaznavanja tudi v najbolj neugodnih pogojih pri temperaturah do 100 °C
- Zelo kakovostno ohišje iz nerjavnega jekla
- Kompaktne dimenzije za uporabo v najmanjših prostorih
- Velik razpon temperature do 100 °C
- Preprosta priključitev prek priključka M12
- Območje navoja je mogoče povsem uporabiti
- Od IP 65 do IP 69K za večjo zanesljivost
Povsem kovinski senzorji
Kjer se morajo senzorji spopadati z neugodnimi delovnimi pogoji, so povsem kovinski senzorji prava izbira. Tudi temperature do 100 °C ne vplivajo na zanesljivo zaznavanje končnega položaja. Zelo kakovostno ohišje iz nerjavnega jekla v kombinaciji s spojnikom ecolink omogoča trajno uporabo, tudi kadar je v stiku s čistilnimi sredstvi in vlago. Povečani razponi zaznavanja zagotavljajo zanesljivo zaznavanje in omogočajo zadosten izkoristek. Kompaktne mere in možnost nameščanja senzorja enake vrste neposredno poleg drugega omogočajo trajno in zanesljivo zaznavanje končnega položaja tudi na najmanjših prostorih.