Zelo kompaktna, vendar raznovrstna signalna luč
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/headimage_p_f_wh_e200_0196.jpg?v=-1286268016)
- Visoka vidljivost tudi pri močni svetlobi
- Glasno brenčalo (90 dB) z izbirnimi melodijami
- Krmiljenje prek IO-Linka ali digitalnih vhodov
- Visoka stopnja zaščite, tudi z brenčalom. Primerno za mokra okolja
- Preprosta namestitev s pritrdilno matico M30
Prilagodljiv prikaz stanja stroja
Na strojih, inštalacijah ali transportnih trakovih: Različne barve signalne luči prikazujejo stanja obratovanja ali tehnične težave na povsem jasen način. Ta inovativna signalna luč je zmogljiva alternativa običajnim lučem, ki imajo več kot en svetlobni segment. Enojni svetlobni segment lahko sveti v do sedmih različnih barvah. Poleg tega je mogoče za vsako barvo nastaviti trajno svetenje ali različne načine utripanja. Luč je mogoče krmiliti z IO-Linkom, vendar je mogoče tudi običajno proženje treh različnih barv prek treh digitalnih vhodov. S tem je omogočena preprosta zamenjava običajnih signalnih luči s to signalno lučjo. Poleg tega so na voljo različice z brenčalom in/ali s prosto dodeljivimi gumbi, ki se ne obrabljajo.
Trije načini obratovanja
Najpomembnejša značilnost te signalne luči so trije različni načini obratovanja, ki omogočajo največjo raznolikost. IO-Link nudi največjo stopnjo prilagodljivosti za delovanje in konfiguracijo, vendar je mogoče s tremi digitalnimi vhodi izbrati barve tudi brez uporabe IO-Linka. Možne barve so rdeča, zelena, modra, cian, magenta, rumena in bela.
Način IO-Linka
V tem načinu je mogoče krmiliti in konfigurirati sedem barv, brenčalo in gumb. Nastavljanje parametrov (načini utripanja, melodija itn.) je mogoče kadar koli prilagoditi s krmilnikom. S tem je omogočena največja prilagodljivost.
Način SIO RGB
Ta način deluje brez IO-Linka. Sedem barv je mogoče krmiliti prek treh digitalnih vhodov (RGB), ki jih je mogoče sprožiti posamezno ali v kombinaciji. Brenčalo in gumb je mogoče nasloviti in postaviti v čakalno vrsto prek dodatnega pina 5-polne vtičnice M12.
Vklop/izklop načina SIO
Pri tem načinu je mogoče izbrati tri barve prek ločenega pina. S tem je omogočena preprosta zamenjava običajnih luči, ki imajo več kot en svetlobni segment. Brenčalo in gumb je mogoče nasloviti in postaviti v čakalno vrsto prek dodatnega pina 5-polne vtičnice M12.
Nastavljanje parametrov prek IO-Linka
Če luči delujejo v načinu SIO, je mogoče luč upravljati brez IO-Linka. IO-Link je potreben, npr. za konfiguracijo potrebnih barv svetlobnih signalov. Z uporabo računalniške programske opreme družbe ifm, LR DEVICE, je mogoče preprosto konfigurirati naprave z IO-Linkom in naložiti ter shraniti nize parametrov. Poleg tega lahko izmerjene vrednosti jasno vizualizirate in priročno preizkusite nastavitve naprave.
Funkcije IO-Linka (izbira):
- Načini obratovanja
- 7 izbirnih barv
- Trajna osvetljava, 3 načini utripanja, 3 načini bliskanja
- 7 različnih melodij brenčala