- Pregled
- Signalne lučke in svetlobni stolpi
Signalne lučke in svetlobni stolpi LED
Družba ifm uporablja sodobno tehnologijo RGB LED z dolgo življenjsko dobo v svojih signalnih lučkah in stolpih, ki imajo vsaj 7 različnih barvnih vrednosti. Ker je mogoče prilagoditi svetlost in pogostost utripanja, je mogoče vključiti številna stanja obratovanja ali sporočila o stanju tudi z enosegmentno signalno lučko. 5-segmentni svetlobni stolp in 20-segmentni svetlobni stolp se lahko uporabljata tudi za vizualizacijo zapletenih pogojev obrata in zaporedja procesov ali ravni rezervoarja.
Signalne lučke in stolpe je mogoče posamezno nastaviti. To je mogoče izvesti priročno z IO-Linkom ali pri nekaterih modelih tudi z gumbom za nastavljanje parametrov. Obsežni pripomočki za nameščanje dodatno povečajo možnost uporabe, tako da lahko z eno vrsto lučke pokrivate številne vrste uporabe.
Vsebina
Zaradi tehnologije LED RGB je mogoče signalno lučko posamezno prilagoditi (trajno vklopljena, majhna hitrost utripanja, velika hitrost utripanja, različne barve). S tem se bo zmanjšalo število različnih vrst in količina zalog. Lučko je mogoče nastaviti na različne delovne načine, na primer analogni način za prikazovanje nivoja.
Dodatna velika prednost signalnih lučk ifm in svetlobnih stolpov je njihova vidnost na dolgih razdaljah tudi v svetlih okoljih. To je mogoče zaradi potemnjenega plastičnega pokrova prek prikaznih segmentov.
Poleg popolnoma optičnih signalnih lučk in stolpov ima družba ifm tudi modele, ki oddajajo akustični signal prek brenčala, da se dodatno poveča zaznavnost stanja. Sedem različnih zvočnih zaporedij, na primer, omogoča zanesljivo prepoznavanje signalnega sistema med več sistemi v prostoru.
Napravi je priložena napeljava. Poleg tega je na voljo različica z montažnim podstavkom za dvignjeno namestitev. Montažni podstavek je mogoče zavrteti za 90 stopinj, tako da ga jemogoče pritrditi na steno brez dodatnih pripomočkov. Na voljo so tudi pripomočki za nameščanje na drog.
Način IO-Linka
Kadar lučka zazna komunikacijo z IO-Linkom, samodejno zažene način IO-Linka. V načinu IO-Linka je mogoče lučko nastaviti in nadzorovati prek komunikacije s procesnimi podatki med masterjem IO-Link in lučko.
Uporabnik lahko nadzoruje barvo in pogostost utripanja lučke ter zvok brenčala, vklopi in izklopi brenčalo ter prebere stanje gumba za povratne informacije na vrhu lučke.
Način SIO: Vklopno-izklopni način
Med nastavljanjem parametrov prek IO-Linka lahko uporabnik izbere način. Če je izbran »vklopno-izklopni način« in je komunikacija z IO-Linkom prekinjena, lučka samodejno zažene način SIO.
V »vklopno-izklopnem načinu« lahko uporabnik izbere različno osvetljavo za posamezni vhod lučke.
Barvo, pogostost utripanja in intenzivnost je mogoče nastaviti za vsak posamezni vhod. Ko se vhod spremeni na visok signal, bo lučka delovala, kot je nastavljeno. Če je visoki signal sočasno na dveh vhodih, bo vhod »LED-A« imel prednost pred vhodom »LED-B« ali "»LED-C«.
Ločeni parameter določa, ali se uporablja pin 4 spojnika za IO-Link kot vhod za vklop brenčala ali pa se uporablja kot izhod za prikaz stanja gumba za povratne informacije.
Način SIO: Način RGB
Med nastavljanjem parametrov prek IO-Linka lahko uporabnik izbere način. Če je izbran »način RGB« in je komunikacija z IO-Linkom prekinjena, lučka samodejno zažene način SIO.
V »načinu RGB« imajo trije digitalni vhodi določeno funkcijo. Tukaj je vsakemu vhodu dodeljena ena od treh osnovnih barv: rdeča, zelena, modra.
Če je visoki signal na vhodu LED-A, bo lučka rdeča. Če je visoki signal na vhodu LED-B, bo lučka zelena. Če je visoki signal na obeh vhodih, torej LED-A IN LED-B, bo uporabljena kombinacija rdeče IN zelene = rumena.
ifm ima dve različni družini signalnih stolpov: Različice z vmesnikom IO-Link ter brez vmesnika IO-Link IN digitalni vhodi za spremljanje posameznega segmenta
Z vmesnikom IO-Link lahko spremljate posamezni segment na zelo hiter in prilagodljiv način. Spremenite lahko barvo, intenzivnost svetlobe in frekvenco utripanja.
Za nekatere različice so na voljo dodatni digitalni vhodi za spremljanje segmentov LED in brenčala. To pomeni, da je mogoče svetlobni stolp uporabljati tudi v običajnih sistemih brez vmesnika IO-Link.
Nastavljanje parametrov brez IO-Linka
Z gumbom za nastavljanje je mogoče nekatere različice svetlobnega stolpa nastaviti brez IO-Linka v treh preprostih korakih.
Z gumbom za nastavitev parametrov je mogoče nastaviti naslednje lastnosti za vsak segment LED:
- barvo (rdeča, zelena, oranžna, modra, vijolična, turkizna, bela, rumena, izklop)
- frekvenco (neprekinjeno vklopljena, majhna hitrost utripanja počasi/srednje/hitro, velika hitrost utripanja počasi/srednje/hitro)
- svetlost (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Nastavljanje parametrov z IO-Linkom
Alternativno je mogoče signalne lučke in stolpe priročno nastaviti prek IO-Linka. Tako je mogoče shraniti in naložiti komplete parametrov. Odvisno od modela so na voljo trije načini delovanja.
Vklopno-izklopni način
V vklopno-izklopnem načinu je mogoče barve segmentov določiti vnaprej in jih nato posamezno vklopiti ali izklopiti. Poleg tega je mogoče vsak segment fiksirati v barvi, pogostosti utripanja in intenzivnosti.
Način RGB
Način RGB omogoča uporabo celotnega nabora funkcij signalnih lučk. Tukaj je vsak podatkovni bit dodeljen eni od treh osnovnih barv (rdeča, zelena, modra), kar omogoča mešanje zahtevane barve za vsak posamezni segment s pisanjem cikličnih podatkov.
Analogni način
Analogni način je na voljo samo s 5-segmentnimi signalnimi stolpi in vizualizira vrednost med 0-100% v predhodno nastavljenih vrstah prikaza.
Z 20 lučkami LED, ki jih lahko posamezno nadzorujete, ta svetlobni stolp omogoča najboljšo možno prilagodljivost. Svetlobni stolp z 20 lučkami LED je mogoče upravljati izključno prek IO-Linka in ponuja različne možnosti z dvema različnima načinoma. Vseeno pa je mogoče oba načina prepisati z uporabniško določenimi nizi.
Vklopno-izklopni način/način signalne lučke
V načinu signalne lučke je mogoče določiti do 5 segmentov. Segmenti so različnih velikosti, barv in vrst prikazov (na primer neprekinjeno svetenje ali utripanje). Velikost segmentov je mogoče določiti z 20 posamezno krmiljenimi lučkami LED. Na primer, pomembnost posameznega stanja je mogoče prikazati z nastavitvijo 1 velikega segmenta, ki ga sestavlja 16 lučk LED in dveh malih segmentov s po 2 lučkama LED. Za vizualno ločevanje segmentov in doseganje boljše vidnosti je prav tako mogoče izklopiti zadnjo lučko LED posameznega segmenta in jo uporabiti kot ločevalnik.
Analogni način/način merjenja ravni
Način merjenja ravni je mogoče uporabiti za prikaz analogne vrednosti kot palični grafikon. Smer prikaza je mogoče izbrati med »od spodaj navzgor« in »od zgoraj navzdol«. Za vsakega od 20 elementov je mogoče določiti barvo in vrsto prikaza (npr. Neprekinjeno svetenje ali utripanje). Za optimalno zaznavanje v vseh pogojih okolice je mogoče prilagoditi tudi intenzivnost lučk LED in pri različicah z brenčalom še glasnost.
Številka izdelka z 1 segmentom |
Številka izdelka s 3 segmenti |
Številka izdelka s 5 segmenti |
Številka izdelka z 20 lučkami LED |
Krmiljenje prek digitalnih vhodov |
Krmiljenje prek IO-Linka |
Montažni podstavek |
Brenčalo |
Gumb za povratne informacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV1300 | DV1500 | |||||||
DV1310 | DV1510 | |||||||
DV2120 | DV1320 | DV1520 | ||||||
DV2121 | ||||||||
DV2130 | DV1330 | DV1530 | ||||||
DV2131 | ||||||||
DV2300 | DV2500 | DV2900 | ||||||
DV2310 | DV2510 | DV2910 | ||||||
DV2320 | DV2520 | DV2920 | ||||||
DV2330 | DV2530 | DV2930 |