Varna izbira: mehanizmi z vlečnimi žicami za kodirnike
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Natančno zaznavanje položaja,. vključno z dolgimi razdaljami
- Visoka delovna zanesljivost zaradi robustne mehanske konstrukcije tudi pod trajno obremenitvijo
- Mehansko združljivi za različne proizvajalce, za kodirnike s sinhrono prirobnico
- Kompaktna zasnova tudi z razponom vrvice do 15m
Natančno določanje položaja, vključno z dolgimi razdaljami
Mehanizmi z vlečnimi žicami za kodirnike so idealna izbira, kadar je treba natančno določiti položaje na ravnih razdaljah. Primeri uporabe vključujejo kratke razdalje, npr. s škarjastimi dvigali ali viličarji, in dolge razdalje, npr. tiste, ki zajemajo vozičke na žerjavnih ali transportnih sistemih v visokih skladiščih.
Trdna povezava, robustni proti zunanjim vplivom
Prednost načela škripca: Na voljo je neprekinjena povezava med kodirnikom in premikajočim se predmetom. Neželeni učinki na zaznavanje razdalje, npr. zaradi umazanije z optičnim merilnim instrumentom, so večinoma odpravljeni. Mehanske komponente so zasnovane za industrijsko, dolgoročno uporabo do 1 milijona povlekov.