osi x, y in z: Senzor zaznava pospeševanje v treh dimenzijah
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b132afd2ca13bc4f8b01540d3bced94d/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VSM101-2240x1260-01.jpg)
- Analiza optimalnih pogojev zaradi merjenja pospeševanja v 3 oseh
- Za povezavo z diagnostiko elektronike VSE
- Univerzalna uporaba zaradi standarda IEPE
- Široko merilno območje za veliko različnih scenarijev uporabe
- Robustno ohišje z IP 67, IP 68 ali IP 69K
Za učinkovito diagnostiko vibracij
Senzor pospeška VSM101 lahko zazna spremembe v vibracijah na oseh x, y in z. To prostorsko dojemanje poenostavi spremljanja stanja stroja, kjer sile in neuravnoteženost ne vplivajo samo na eno os gibanja, kot se to zgodi pri motorjih in premičnih delih namestitve.
Pomemben indikator spremljanja stanja
Signal pospeševanja ima pomembno vlogo pri spremljanju stanja stroja in obrata. To je pokazatelj različnih simptomov, npr. neuravnoteženosti, poškodovanih ležajev ali zlomov, ki lahko povzročijo okvaro stroja ali celo nepopravljivo škodo. Zaznani neobdelani podatki se prenesejo v nadaljnje ocenjevanje v zunanjo napravo, npr. v diagnostično elektroniko VSE družbe ifm.
Robusten: načelo merjenja MEMS
Senzor pospeška VSM101 temelji na čipu MEMS (načelo kapacitivnega merjenja) in je zasnovan za zahtevno uporabo v industriji. Zaradi tehnologije MEMS je mogoče pravilno delovanje senzorja preveriti aktivno prek diagnostične elektronike (samopreizkus).
Široko združljiv: Standard IEPE
Senzor prenaša podatke skladno s signalom IEPE, ki je standarden na trgu, npr. za senzorje pospeška. Prednost naprav IEPE je nenehna visoka občutljivost – ne glede na vrsto ali dolžino priključnega kabla.