- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Robustni, povsem kovinski ultrazvočni senzorji za neugodna okolja
Robustni, povsem kovinski ultrazvočni senzorji za neugodna okolja
- Neprekinjeno, brezstično merjenje ravni in zaznavanje predmetov ne glede na pogoje okolice
- Odporno na agresivne medije
- Dolg domet do 2500 m
- Digitalni ali analogni izhod izmerjene vrednosti
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Preprosto nastavljanje parametrov, prenos izmerjene vrednosti in diagnostičnih informacij prek IO-Linka
Spremljanje ravni pri kateri koli vrsti uporabe
V rezervoarjih ali silosih, za tekočine, razsuti material ali posamezne predmete: Univerzalno merjenje ravni in razdalje z uporabo ultrazvoka je zanesljivo in natančno. Tudi če ni neposrednega stika z medijem, lahko agresivne pare in hlapi močno vplivajo na delovanje in življenjsko dobo senzorja. Vendar je zaradi novih, povsem kovinskih ultrazvočnih senzorjev družbe ifm to zdaj preteklost. Od diafragme do spojnika je senzor povsem zaprt v odporno visokokakovostno nerjavno jeklo. Tako je odporno na zunanje vplive in pridobi zaradi podaljšane življenjske dobe.
IO-Link vključen
Z uporabo komunikacije prek IO-Linka je mogoče vrednosti razdalje prenašati digitalno, lahko pa nastavite območje merjenja. Zaradi povratnih informacij o kakovosti odmeva je mogoče optimizirati poravnanost senzorja med nameščanjem in neprekinjeno spremljati funkcionalno zanesljivost.