Senzorji, odporni na elektromagnetno polje Kplus, za uporabo pri varjenju
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Enotno območje zaznavanja za zanesljivo odkrivanje vseh vrst kovin
- Brez prijemanja na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
- Tehnologija senzorjev, odpornih na elektromagnetno polje, za preprečevanje nepravilnega preklapljanja
- Širok temperaturni razpon za univerzalno uporabo
- IP 65 do IP 69K za večjo zanesljivost
Za uporabo pri težkih pogojih varjenja
Induktivni senzorji Kplus vzdržijo neugodne delovne pogoje, do katerih pride pri procesih varjenja. Ohišje senzorja in pritrdilne matice so prevlečene s plastjo, ki se ne oprijema, da prepreči oprijemanje žlindre pri varjenju. Poleg tega je nova tehnologija senzorja odporna na močna magnetna polja, do katerih pride med varjenjem, zato zanesljivo preprečuje nepravilno preklapljanje.
Hitra povezava s standardnim priključkom M12 in z ujemajočimi kabli od območja ecolink je idealna osnova za trajno uporabo.