- Novice o izdelkih
- Spremljanje stanja
- Signalne luči z možnostjo konfiguracije
Signalne luči z možnostjo konfiguracije

- Popolna vidnost
- Sodobna tehnologija LED RGB – dolga življenjska doba, zmanjšane zaloge
- Različni načini z možnostjo konfiguracije prek IO-Linka ali menija z nastavitvami
- Na voljo tudi kot standardna različica z digitalnimi vhodi
- Preprosta namestitev
Visoka zmogljivost
Signalne luči se uporabljajo za prikazovanje stanja ali kot opozorilne naprave v tovarnah na strojih, tekočih trakovih in inštalacijah. Inovativne signalne luči družbe ifm zagotavljajo različne prednosti v primerjavi z običajnimi signalnimi lučmi in so zato primerne za zahtevne vrste uporabe.
Prilagodljiva konfiguracija
Na splošno morajo biti signalne luči prilagojene za vrsto uporabe. Namesto porabe časa in napora za privijanje modulov različnih barv omogoča nova tehnologija LED RGB, da po potrebi prilagodite signalno luč prek VI-povezave ali gumba za nastavljanje (npr. trajno vklopljena, majhna hitrost utripanja, velika hitrost utripanja, različne barve, sirena). S tem se bo zmanjšalo število različnih vrst in količina zalog.
Različice
Signalne luči DV13xx/DV15xx imajo digitalne vhode in jih je mogoče konfigurirati prek gumba za nastavljanje na napravi. Signalne luči DV23xx/DV25xx lahko nadzorujete in nastavljate prek IO-Linka brez gumba za nastavljanje.
Za zahtevna okolja
Ne voda ne prah se ne oprimeta na gladko površino ohišja luči. Umazanija se ne oprime, zaradi česar je zagotovljena dolgotrajna vidnost signalne luči.
Nobena kovinska komponenta, npr. vijaki ali spojniki, ni izpostavljena. To pomeni, da so luči zlasti primerne za uporabo v živilski industriji in v zdravstvenem, farmacevtskem ali kemičnem sektorju.
Optimalna vidnost
Patentirana tehnologija ustvarja močan kontrast med svetlobno točko lučke LED in okolico. S tem je zagotovljena optimalna vidnost, zlasti v primeru zunanje svetlobe, npr. v bližini velikega okna.
Dolga življenjska doba
Uporaba tehnologije LED pomeni, da ima signalna luč zelo dolgo življenjsko dobo.
Prilagodljiva
Tehnologija LED RGB omogoča osebno nastavitev signalne luči (trajno vklopljena, majhna hitrost utripanja, velika hitrost utripanja, različne barve). S tem se bo zmanjšalo število različnih vrst in količina zalog.
Luč je mogoče preklopiti v različne delovne načine, npr. analogni način za prikazovanje nivoja. Za sireno lahko nastavite 7 različnih signalnih zvokov.
Preprosta namestitev
Napravi je priložena napeljava. Poleg tega je na voljo različica z montažnim podstavkom, ki omogoča dvignjeno namestitev. Montažni podstavek je mogoče zavrteti za 90 stopinj, tako da je mogoča pritrditev na steno brez dodatnih pripomočkov. Na voljo so tudi pripomočki za nameščanje na drog.