You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Adapter vodila DIN za module IO-Link fieldbus

  • Prenos IO-Link masterjev, ethernetnih stikal in V/I-modulov na vodilo DIN
  • Celoten komplet za nameščanje za različne velikosti modulov
  • Preprosto, hitro nameščanje z odpornostjo na vibracije
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih okoljih
  • Za namestitev neposredno na stroj ali v krmilno omarico

Prilagodljiv

IO-Link masterje in module je mogoče namestiti hitro in varno na vodilo DIN neposredno ali v krmilno omarico kot do zdaj. Poleg tega adapterji omogočajo hitro rešitev za zamenjavo ali nadgradnjo modulov.

Združljiv

Adapter vodila DIN je na voljo v dveh velikostih. Mala različica je npr. zasnovana za 4-vratne IO-Link masterje, medtem ko veliki adapter podpira tako 4-vratne kot tudi 8-vratne IO-Link masterje.

Poleg tega se lahko adapterji vodila DIN uporabljajo tudi za module IO-Link, ethernetna stikala, ethernetne V/I module in pasivne razdelilne omarice.

Adapter vodila DIN je zlasti dobro primeren za naslednje module:

IO-Link masterji za avtomatizacijo in IT

Decentralizirani moduli IO-Link master služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom Fieldbus. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.

Ethernetni V/I moduli

Decentralizirani moduli DI so namenjeni kot prehod med binarnimi senzorji in vodilom fieldbus. To pomeni, da je mogoče binarne preklopne signale na terenu prenašati neposredno prek vodila fieldbus.

Ethernetna stikala

Decentralizirani moduli služijo kot omrežna vozlišča med odjemalci na terenu. Povezani so neposredno prek robustnih in zanesljivih priključnih kablov M12.

V/I-moduli z IO-Linkom

Ti moduli z IO-Linkom omogočajo povezavo običajnih digitalnih in analognih senzorjev ter digitalnih aktuatorjev na IO-Link. Za ta namen nudimo module z vrati s fiksno konfiguracijo ali ki jih lahko stranke same konfigurirajo. Ta edinstvena zmožnost proste kombinacije analognih in digitalnih vrat v enem modulu prihrani stroške. Potrebujete samo ena prosta vrata za IO-Link na masterju.