Prvi tlačni senzor G 1/2 s higienično odobritvijo za male cevi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Tesnilni koncept PEEK, ki ne zahteva vzdrževanja, za priključek G 1/2
- Robustna, preizkušena in preverjena keramična merilna celica brez tekočin za pretvornike tlaka
- Odobreno skladno s higieničnimi standardi za celotno panogo
- Integrirano merjenje temperature odpravi potrebo po več instrumentih
- Digitalna komunikacija brez A/D ali EMC izgub
Idealna rešitev za higienične proizvodne obrate
Novi tlačni senzor PM15 ima edinstveni poravnani koncept tesnjenja. Ta koncept omogoča higienično integracijo malih keramičnih kapacitivnih merilnih celic v malih ceveh, na primer, pri dozirnih in polnilnih sistemih, kar prej ni bilo mogoče. Zaradi navoja G 1/2 je mogoča namestitev brez potrebe po dragih adapterjih. Poravnani priključek omogoča uporabo viskoznih medijev in zagotavlja optimalne rezultate za procese CIP. Za vsak senzor je za brezplačni prenos na voljo tovarniški certifikat.
Brez vzdrževanja in robusten
Na procesni strani senzor ne zahteva vzdrževanja, saj nima elastomernega tesnila. Poravnana in robustna keramična merilna celica je odporna na tlak in vakuumske udare ter na stik z abrazivnimi snovmi. Senzor je odporen na temperature medija do 150°C (maks. 1h).