Neprekinjen prenos signalov digitalnega senzorja prek vodila fieldbus
- Moduli za digitalni vnos za PROFINET, EtherNet/IP in Modbus TCP
- Neposredna povezava senzorjev poenostavi omrežno strukturo
- Vdelana funkcija števca za preprosto vključitev uporabe visokofrekvenčnih števcev
- Robustno ohišje je primerno za uporabo v okoljih z zahtevami za pranje
Ethernetni moduli za terenske vrste uporabe
Decentralizirani moduli DI so namenjeni kot prehod med binarnimi senzorji in vodilom fieldbus. To pomeni, da je mogoče binarne preklopne signale na terenu prenašati neposredno prek vodila fieldbus. V topologiji vodila fieldbus dodatni sistemi prenosa niso potrebni.
Robustno in trajno zatesnjeno
Moduli ifm so popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: materiali in proizvodne metode so identični kot pri kablih za pomoč pri vžigu družbe ifm preverjene in preizkušene serije izdelkov EVC in EVF. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.
Prednosti in koristi za stranko
Razširitev družine IO-Link masterjev z digitalnimi vhodnimi moduli
Ethernetni moduli so popoln dodatek skupini IO-Link masterjev družbe ifm. Imajo enako zasnovo, konfiguracijo vrat in standardizirane spojnike M12.
Vdelana funkcija števca za uporabo z visokofrekvenčnimi števci
Funkcijo visokofrekvenčnega števca je mogoče aktivirati prek krmilnika PLC. Impulzi, ki jih prenaša senzor, se štejejo v modulu in se ciklično prenašajo do krmilnika PLC kot števni paket. S tem se zagotovi natančno štetje, na katerega ne vpliva čas cikla krmilnika PLC.
Zmogljiva oskrba z napetostjo
Ethernetni moduli nudijo različne možnosti povezave za oskrbo z napetostjo: A-kodirani spojnik M12 z 1 x 4A in L-kodirani spojnik M12 z 2 x 16A. Slednji se lahko poveže z marjetično verigo na druge module skupine izdelkov.