Merjenje stopenj pretoka brez kakršnih koli ovir: ultrazvočni senzor SU Puresonic
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/p_f_300_000069.jpg?v=-547885818)
- Natančno merjenje pretoka izjemno čiste in običajne vode
- Robustna, brezkomponentna merilna cev iz nerjavnega jekla nudi visoko odpornost na medije in trajno odpornost na vdor
- Statusna LED delovanja sporoča stanje senzorja skladno z Namur NE107
- Zaključki o kakovosti procesa so mogoči na podlagi posredovane moči signala
Natančni podatki merjenja celo z izjemno čisto vodo
SU Puresonic zaznava stopnje pretoka vode z visoko natančnostjo pri volumnih do 1000l/min. Zaradi ultrazvočne tehnologije to velja tudi za izjemno čisto vodo z nizko prevodnostjo, kot se proizvaja v obratih za reverzno osmozo. V kombinaciji s senzorji prevodnosti skupine izdelkov LDL je mogoče vzpostaviti zanesljiv nadzor v postopku filtracije.
Merilna cev enote SU Puresonic je izdelana iz nerjavnega jekla in nima merilnih elementov, tesnil in premičnih delov. To pomeni, da so napake, ki jih povzročijo poškodbe, puščanja ali blokade in do katerih lahko pride v mehanskih sistemih, kot so impelerji ali turbine, ali z zasnovo povezanimi padci tlaka, izključene že od začetka.