You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Največje območje zaznavanja z minimalno štrlino

Največje območje zaznavanja z minimalno štrlino

  • Visok presežek zaradi povečanega razpona zaznavanja s skoraj poravnano namestitvijo
  • NO in NC v eni napravi zmanjšuje količino zalog
  • Univerzalno uporabno zaradi visokega razpona temperature
  • Zasnova ohišja omogoča hitro namestitev pri popolni globini namestitve
  • Visoka odpornost na vdor zaradi stopnje zaščite od IP 65 do IP 69K

En senzor za različne vrste uporabe

Pri avtomatizaciji tovarn, uporabi s hladilnimi sredstvi in mazivi ali pri mobilnih vrstah uporabe: ti induktivni senzorji so prepričljivi zaradi svoje univerzalne in trajne uporabnosti v povezavi z visoko zmogljivostjo, s stabilnostjo temperature in stopnjo zaščite.

Skoraj poravnana namestitev

Poleg tega združujejo visoke območja zaznavanja s skoraj poravnano namestitvijo. Ta kombinacija nudi najboljšo možno zaščito pred mehanskimi tolerancami. Tako se poškodbe senzorja čim bolj zmanjšajo. Namestitev je samopojasnilna: preprosto privijte senzor do konca navoja in popolno prileganje je zagotovljeno.