Kompaktne naprave RFID UHF za neugodna okolja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm-291275715_forklift_storage_warehouse_delivery_logistics_transportation_high.jpg?v=-2097078468)
Zdaj tudi z IO-Linkom
Digitalizacija in posledične zahteve za industrijske identifikacijske rešitve vztrajno naraščajo. Zato družba ifm ponuja kompaktne visokozmogljive naprave RFID UHF ne samo s klasičnimi vmesniki fieldbus in IoT, ampak zdaj tudi z IO-Linkom.
Prenos podatkov prek omrežja, neposredno krmiljenje aktuatorjev
Sistemi RFID so odlična rešitev za sledenje izdelkom v intralogistiki. Z rešitvami IoT ali IO-Link RFID UHF je mogoče sistem track and trace vključiti na še lažji način zaradi poenostavljenega nastavljanja parametrov in vizualizacije z ifm moneo configure.
Vrste uporabe
Z razponi do 3m so sistemi idealni za uporabo sistema track and trace in sledljivost. Na primer: vozila je mogoče prepoznati in neposredno odpreti vrata prek digitalnih izhodov – brez kakršnega koli programiranja ali časovne zakasnitve. V intralogistiki se sistem uporablja za slednje izdelkom brez težav. Sočasno lahko prebere do 16 značk.
Vzorčni programi za prenos
Za vsak izdelek ponujamo številne vzorčne programe in dokumentacijo za brezplačni prenos.
Različice DTE z vmesnikom fieldbus
Ocenjevalni sistemi DTE imajo vgrajen spletni strežnik za namestitev naprav ter nadzorne in diagnostične podatke za vključitev v oblak. Zaradi vmesnikov so različice DTE idealne za neposredno povezavo z osebnimi računalniki, industrijskimi računalniki ali krmilniki PLC. Signale je mogoče tudi pretakati prek dodatnega vmesnika fieldbus, ki zmanjšuje zapletenost ožičenja na ravni polja.
Poleg tega imajo naprave dva digitalna vhoda in izhoda. Integrirana logična funkcija se lahko uporablja za predhodno obdelavo podatkov, na primer za neposredni nadzor signalne lučke glede na situacijo.
Naprave z IoT core omogočajo napredne podatke, dogodke in storitve prek skupnih protokolov, kot so HTTP, MQTT in JSON.
Različice DTI z IO-Linkom
IO-Link omogoča posebej preprosto nastavljanje parametrov in hitro namestitev. Za največjo prilagodljivost je mogoče kadar koli prilagoditi delovne načine na vrsto uporabe. Obsežne parametre antene in diagnostične podatke je mogoče priklicati in vizualizirati s programsko opremo moneo. To omogoča kar največjo transparentnost.