Terensko združljiv IO-Link masterjem s povezavo IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/529642195_man_operator_control_process.jpg?v=-613461111)
Varna izmenjava med ravnema OT in IT
Tudi v sodobnem svetu industrije 4.0 je zavarovanje sistemske infrastrukture pred zunanjimi vplivi prednostna naloga.
Moduli IO-Link master z omogočenim IoT delujejo kot decentralizirani prehodi v avtomatizacijskem omrežju in posredujejo podatke priključenih senzorjev v vodilo fieldbus. Povezava z ravnijo IT je omogočena z ločeno ethernetno vtičnico IoT. Podatki se posredujejo prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON. To vam omogoča, da obdelate potrebne procesne podatke na ravni IT in v sistemih ERP, medtem ko ohranjate varnost inštalacije.
Priročno nastavljanje parametrov z uporabo moneo configure SA
Intuitivna programska oprema moneo configure SA samodejno zaznava celotno infrastrukturo IO-Link in jo razporedi na jasen način v skladu z drevesno strukturo. Prikazani so ustrezni parametri masterjev in senzorjev, ki jih je mogoče upravljati s programsko opremo.
Robustni moduli vodil fieldbus za zahtevne vrste uporabe
Zaradi posebnih materialov ohišja in velike odpornosti na vdor tekočine je mogoče module uporabljati pri uporabi hladilnega sredstva ali neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo s priključnimi kabli M12, odpornimi na vdor.
Z ustreznimi pripomočki je mogoče zagotoviti dodatno pomožno napajanje za priključitev sprožilnikov z IO-Linkom. Kabel je lahko dolg do 20 metrov.