You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Prenosnik tlaka za higienično uporabo

Prenosnik tlaka za higienično uporabo

Popolnoma primeren za vse običajne uporabe za živila

  • 0,2-odstotna natančnost
  • Integrirano merjenje temperature odpravi potrebo po več instrumentih
  • Keramična kapacitivna merilna celica, odporna na preobremenitev, z visoko dolgoročno stabilnostjo
  • Brez vzdrževanja, saj ne vsebuje elastomernega tesnila
  • Odobreno skladno s higieničnimi standardi za celotno panogo
  • Umerjanje ničelne točke prek gumba za priučitev ali povezave IO-Link
  • Različni procesni priključki omogočajo prilagodljivost

Zakaj so senzorji tipa PM posebni:

Visoka natančnost

Prenosniki tlaka PM16 in PM17 imajo splošno natančnost 0,2%. Poleg tega je bila znatno izboljšana izravnava temperature s hitrimi spremembami temperature (npr. v procesih CIP/SIP). Senzor je tako primeren za vse običajne vrste uporabe pri živilih.

Keramično kapacitivna merilna celica

Poravnana in robustna keramična merilna celica tlačnih senzorjev je odporna na tlak in vakuumske udare ter na stik z abrazivnimi snovmi.

Želite izvedeti več?

Integrirano merjenje temperature

Tlačni senzorji tipa PM15 se razlikujejo po integriranem merjenju temperature, ki odpravi potrebo po različnih instrumentih.

Prilagodljivi spojniki

Senzorji so na voljo s priključkom Triclamp za neposredno namestitev, tesnilnim stožcem G1 in G1 Aseptoflex-Vario za namestitev s procesnimi in z varilnimi adapterji v rezervoarjih ter s tesnilnim stožcem G1/2 posebej za namestitev v cevi.

Brezplačni tovarniški certifikat

Za vsak tlačni senzor PM je mogoče brezplačno prenesti tovarniški certifikat na naslovu www.factory-certificate.ifm. S tem je omogočen preprost dostop tudi po tem, ko ste kupili senzor.

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

Prenos podatkov brez izgub
IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so izgube ob pretvorbi izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.

Transparentni procesi
Trenutni tlak je posredovan natančno z največjo možno ločljivostjo prek IO-Linka. Zaradi tega je preprosto vedno pozorno spremljati procese.

Preprosta namestitev
Tlačni senzor je mogoče konfigurirati hitro in preprosto prek priključka IT, npr. moneo, z uporabo IO-Linka.

Izdelki