Baterijski senzor vibracij VWV
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Spremljanje vibracij za enostavne stroje
Baterijski senzor vibracij v kombinaciji s prehodom ZB0929 in moneo RTM omogoča celovito spremljanje stanja stroja skladno z ISO 10816.
Skupaj z integriranim spremljanjem temperature je mogoče zaznati neposredno škodo na strojih in načrtovati vzdrževanje po potrebi, da se prepreči večje poškodbe in drage ustavitve.
Hitra integracija, zanesljiva komunikacija
Brezžična zasnova omogoča namestitev senzorjev na dele stroja, ki so težko dostopni. Podatki se nato prenašajo neposredno prek vhoda ali infrastrukture mreže – in zaradi nizke porabe moči ter visoke zmogljivosti baterije vzdrži vsaj štiri leta.
Obsežna povezljivost vhoda
Na vhod lahko s pritiskom na gumb priključite do 30 senzorjev. Poleg ožičenega ethernetnega vmesnika ima prehod tudi različne možnosti brezžične povezave.
Brezhibna integracija na raven IT
Zaradi brezhibne integracije v programsko opremo moneo IIoT so podatki hitro in enostavno na voljo za analizo in vizualizacijo. Zaradi tega je mogoče enostavno vzpostaviti zanesljivo spremljanje obrata, ki temelji na IT.