Senzor prevodnosti iz polipropilena
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-353762535_water_treatment.jpg?v=1923573720)
Za filtrirne instalacije, ladjedelstvo in dozirne postaje
LDL400 je polipropilenska različica preverjenega induktivnega senzorja prevodnosti LDL200 podjetja ifm. Zaradi lastnosti materiala je idealna izbira za uporabe, pri katerih so kovinski senzorji nagnjeni k koroziji: neposreden stik s slanim zunanjim zrakom ali drugimi agresivnimi, kislimi ali bazičnimi mediji, kot so čistilna sredstva, za LDL400 ne predstavlja težav. Merilni kanal s premerom osem milimetrov zagotavlja optimalen pretok medija, hkrati pa zmanjšuje tveganje zamašitev.
Neprekinjeno merjenje s temperaturno kompenzacijo
Senzor neprekinjeno meri prevodnost medija v območju od 100 do 2 milijona μS/cm in to oddaja kot temperaturno kompenzirano digitalno ali analogno vrednost. Poleg tega je mogoče aciklično dostopati do odstotne koncentracije NaCl v ultra čisti vodi. To pomeni, da se LDL400 lahko univerzalno uporablja v skoraj vseh možnih uporabah za obdelavo vode in, ker je opremljen s certifikatom o odobritvi tipa MR skupine EU RO MR, se lahko LDL400 enostavno vključi v aplikacije za avtomatizacijo ladij.