You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
  3. Prilagodljiv LED-trak v RGB in beli barvi

Prilagodljiv LED-trak v RGB in beli barvi

Osvetljava in signaliziranje v eni napravi

LED-trakovi ne opravljajo samo funkcije osvetlitve, na primer med montažo. Prav tako lahko prikažejo stanje stroja z različnimi barvami svetlobe.

Zaradi prilagodljivih možnosti uporabe in različnih dolžin so LED-trakovi izjemno vsestranski. Zahvaljujoč opcijski uporabi aluminijastih profilov jih je mogoče hitro in varno pritrditi, osvetlijo pa tudi odmaknjene vogale brez metanja senc.

Robustna zasnova s stopnjo zaščite IP68 omogoča njihovo uporabo v različnih zahtevnih okoljih.

Širok nabor barvnih možnosti

Močne LED-diode LED-trakov so na voljo v RGB in beli barvi. Sprožitev se izvede prek štirih digitalnih vhodov, ki jih je mogoče uporabiti za rdečo, rumeno, zeleno, modro, cian in vijolično barvo ter za čisto belo svetlobo. Zahvaljujoč krmiljenju PWM je mogoč vsak barvni odtenek.

Izdelki