Senzorji Eternity Touch za nadzor stroja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
Ergonomsko krmiljenje strojev in procesov
Nič več bolečih prstov in zapestij, nič več negotovosti glede stanja procesa: S senzorji na dotik Eternity lahko nadzorujete stroje in procese z rahlim dotikom prsta. Da zagotovite zanesljivo delovanje tudi v primeru usedlin, lahko občutljivost senzorja na dotik prilagodite delovnemu okolju.
Trajno zanesljivo in skladno s FDA
Zahvaljujoč zaščitnemu razredu IP69K in zatiranju brizganja vode vam ni treba skrbeti za KTE, niti v vlažnem okolju. Voda ne more priti v notranjost; in brizganje vode, na primer med postopki čiščenja, ni zaznano kot namerno aktiviranje senzorja. Pomembno za živilsko industrijo: Ko je nameščen z opcijsko na voljo tesnilom E12840, je KTE skladen s FDA. To tudi poudarja njegovo trajno zanesljivo delovanje. To vam obljubljamo – in dajemo 5-letno garancijo.
Združevanje stikal, omrežne operacije
Za omrežne operacije je mogoče na senzor na dotik povezati do dva dodatna senzorja ali celo mehanska stikala. Če 8-vratna enota IO-Link master združi signale decentralno na terenu, je mogoče integrirati do 24 naprav.